{"product":{"productId":"agid.36153","price":12.36,"name":"Maniglie a leva in plastica ergonomiche con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Impugnatura:
componente duro in plastica rinforzata e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Parti metalliche: Acciaio inox, 1.4305.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Impugnatura:
componente duro in plastica rinforzata e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Parti metalliche: Acciaio inox, 1.4305.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco. La struttura è stata sviluppata in modo specifico per le esigenze di una presa ergonomica della mano.
Il pulsante di sgancio facilita il disinnesto e consente quindi un comodo utilizzo dell'impugnatura.
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco. La struttura è stata sviluppata in modo specifico per le esigenze di una presa ergonomica della mano.
Il pulsante di sgancio facilita il disinnesto e consente quindi un comodo utilizzo dell'impugnatura.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.