{"product":{"productId":"agid.16718","price":6.62,"name":"MANIGLIA A LEVA CON SFERA DI.1M05X19,5, FORMA:C PLASTICA, GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:SFERA IN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
with ball
plastica
grigio nerastro RAL 7021
- Il serraggio avviene tramite un puntale
- Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici
- Consente un serraggio delicato su superfici sensibili
- Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)
Unità di vendita
6,62 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Versione 1
with ball
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
sfera in acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
30
L=Lunghezza filettatura
19,5
X=Filettatura
M5
A1
47
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Numero di denti
16
Ø sfera
3
Descrizione
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.