IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Versione 1
with thrust pin
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
perno in ottone
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
41,5
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura
M8
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
5,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20

Descrizione

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in ottone.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche