{"product":{"productId":"agid.16718","price":6.88,"name":"MANIGLIA A LEVA CON PUNTALE DI.2M08X19,6, FORMA:B PLASTICA, GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:PERNO IN POM"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
with thrust pin
plastica
grigio nerastro RAL 7021
- Il serraggio avviene tramite un puntale
- Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici
- Consente un serraggio delicato su superfici sensibili
- Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)
Unità di vendita
6,88 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Versione 1
with thrust pin
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
perno in POM
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
41,5
L=Lunghezza filettatura
19,6
X=Filettatura
M8
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20
Descrizione
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.