Maniglia a leva with thrust pin plastica black grey RAL 7021 06612-62061X40
- Il serraggio avviene tramite un puntale
- Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici
- Consente un serraggio delicato su superfici sensibili
- Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)
Unità di vendita
€8.90
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con puntale
Versione 2
con nipplo
Forma
F
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
nipplo in acciaio
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
41,5
L=Lunghezza filettatura
40,8
X=Filettatura
M6
A1
75
B
9,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
4
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Material
Handles fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed rings.
Steel parts grade 5.8.
Thrust pin, steel.
Steel parts grade 5.8.
Thrust pin, steel.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
The various different thrust pins are used to avoid pressure marks, compensate for unevenness or increase the grip on the workpiece.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.