IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Spesso acquistati con gli articoli nel tuo carrello