IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
N
DIN
DIN 99
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
lucidato
A=Lunghezza maniglia
76
X=Filettatura
M10
B2
14,5
D1
13
D2 Sfera
20
H
38
L2
6
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
20°

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio lucidato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche