{"product":{"productId":"agid.3595","price":12.9,"name":"LEVA DI SERRAGGIO PIATTO DI.1 M10,A=75, FORMA:15° ACCIAIO, COMP:RESINATERMOINDURENTE"},"currency":"EUR"}
Leva di serraggio
piatto
acciaio
brunito
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Modello: filettatura interna
- Maniglia piatta per spazi ristretti
Unità di vendita
12,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
15°
Dimensioni
1
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoindurente
Superficie
corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
75
X=Filettatura
M10
A1
15
Classe di resistenza
5.8
D
25
D1
8
D2
20
H
14
H1
22
H2
8,5
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
15°
Descrizione
Materiale
Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici funzioni serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.