{"product":{"productId":"agid.21640","price":13.47,"name":"LEVA DI SERRAGGIO DI.1, 10H7, A=88,1,FORMA:0° ACCIAIO INOX, COMP:PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Leva di serraggio
acciaio inox
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, industria del mobile, riscaldamento e climatizzazione
Unità di vendita
13,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
0°
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
88,1
T=Profondità del foro
22
X=Foro
10
D
24
D1
10
D2
25
H
40
H2
32,5
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Pomello a sfera lucidato.
Nota
Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.