IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Dimensioni
1
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
A=Lunghezza maniglia
88
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura
M10
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Numero di denti
22
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
20°

Descrizione

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche