{"product":{"productId":"agid.14688","price":30.56,"name":"LEVA DI SERRAGGIO PIATTO DI.1 M08,A=100, FORMA:15° ACCIAIO INOX 1.4305,COMP:PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Leva di serraggio
piatto
acciaio inox
grezzo
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione
- Maniglia piatta per spazi ristretti
Unità di vendita
30,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
15°
Dimensioni
1
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
plastica
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
100
T=Altezza di filettatura
18
X=Filettatura
M8
A2
15
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
H4
29
Numero di denti
26
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
15°
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.