{"product":{"productId":"agid.3651","price":16.35,"name":"IMPUGNATURA A SFERA, FORMA:20° ACCIAIO,COMP:RESINA TERMOINDURENTE"},"currency":"EUR"}
Impugnatura a sfera
acciaio
brunito
- Utilizzabile in modo versatile grazie alla filettatura interna
- Affidabile e stabile
- Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, costruzione di impianti
Unità di vendita
16,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Forma
20°
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoindurente
Superficie
corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
103
X=Filettatura
M16
A1
125
D1
32
D2
32
D3
15
H
63
H1
24
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
20°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Versione
brunita, impugnatura sferica termoindurente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.