{"product":{"productId":"agid.3651","price":9.98,"name":"IMPUGNATURA A SFERA, FORMA:20° ACCIAIO,COMP:RESINA TERMOINDURENTE"},"currency":"EUR"}
Impugnatura a sfera
acciaio
brunito
- Utilizzabile in modo versatile grazie alla filettatura interna
- Affidabile e stabile
- Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, costruzione di impianti
Unità di vendita
9,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Forma
20°
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoindurente
Superficie
corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
82,5
X=Filettatura
M12
A1
100
D1
25
D2
25
D3
11
H
50
H1
18,5
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
20°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Versione
brunita, impugnatura sferica termoindurente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.