Descrizione
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
Resina termoplastica, nera.
Nota
Pulsante con LED rosso o verde.
Cavo di collegamento, lunghezza 5 m, che fuoriesce dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Tipo di protezione: IP65.
Cavo di collegamento, lunghezza 5 m, che fuoriesce dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Tipo di protezione: IP65.
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.