IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4308
A=Lunghezza maniglia
38
B=Larghezza
1,7
D=Filettatura
M5
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
9
D2
10,5
H1
8,5

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4308.

Versione
Rettificato e lucidato o sabbiato grezzo.
Su richiesta
Galletto con filettatura esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche