{"product":{"productId":"agid.30759","price":0.64,"name":"IMPUGNATURA AD ALETTE MINIWING M04,FORMA:D FILETTAT. INTERNA CONTIN.,A=28, B=13, H=14,3, RESINATERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO RAL7021,COMP:ACCIAIO PASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ad alette
miniwing
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Specialmente adatto per al blocco in caso di barre filettate lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ergonomia specifica per le dita
Unità di vendita
0,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
miniwing
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
componente
passivate blu
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
13
D=Filettatura
M4
H=Altezza
14,3
T=Altezza di filettatura
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Tipo di forma
filettatura interna continua
Descrizione
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.