{"product":{"productId":"agid.3745","price":3.94,"name":"IMPUGNATURA A T D=M12X40, A=80, B=26,H=39,5, FORMA:L RESINA TERMOPLASTICA,NERO, COMP:ACCIAIO, ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura a T
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: possibilità di elevate forze di serraggio a mano
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,94 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a T
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
COMP
zincato
A=Lunghezza maniglia
80
B=Larghezza
26
D=Filettatura
M12
H=Altezza
39,5
L=Lunghezza filettatura
40
D3
26
H1
26
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Impugnatura colore nero.
Gambo filettato zincato.
Gambo filettato zincato.
Su richiesta
Maniglia di colore rosso, giallo, verde, blu, bianco o grigio (a partire da 1000 pz.).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.