{"product":{"productId":"agid.30741","price":0.69,"name":"IMPUGNATURA AD ALETTE MINIWING D=M06X10A=28, H=15, FORMA:L CON FILETTATURAESTERNA, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIOPASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ad alette
miniwing
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ergonomia specifica per le dita
Unità di vendita
0,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
miniwing
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
COMP
passivata blu
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
13
D=Filettatura
M6
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Tipo di forma
con filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.