{"product":{"productId":"agid.3718","price":35.89,"name":"DADO DENTATO D=M16 GHISA MALLEABILE"},"currency":"EUR"}
Dado dentato
ghisa malleabile
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Impiego universale
Unità di vendita
35,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado dentato
Materiale
Corpo base
ghisa malleabile
D=Filettatura
M16
B
12
D1
51
D2
32
H
54
H1
36
H2
32
Descrizione
Materiale
Ghisa malleabile.
Versione
sabbiato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.