IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado dentato
Materiale Corpo base
ghisa malleabile
D=Filettatura
M12
B
12
D1
51
D2
32
H
54
H1
36
H2
32

Descrizione

Materiale
Ghisa malleabile.
Versione
sabbiato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche