{"product":{"productId":"agid.3756","price":2.21,"name":"IMPUGNATURA AD ALETTE D=M05X15 A=38,H=18, FORMA:L CON FILETTATURA ESTERNA,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRORAL7021, COMP:ACCIAIO INOX 1.4305LUCIDO, COP.:GRIGIO NERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ad alette
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
2,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
COMP
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
38
B=Larghezza
4,5
D=Filettatura
M5
H=Altezza
18
L=Lunghezza filettatura
15
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
12
H1
8,5
Tipo di forma
con filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.