IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
1
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
25
B=Larghezza
3
D=Foro
4
H=Altezza
8,5
T=Profondità del foro
5,5
D1
7,5
D2
1,5
H1
3
H2
9
T1
0,5

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4308 o acciaio.

Versione
Acciaio inox non trattato o acciaio brunito.
Nota
La barra di bloccaggio può essere utilizzata individualmente. Il suo design ergonomico leggermente concavo offre una presa comoda e sicura e soddisfa le esigenze delle moderne applicazioni. Consente la semplice trasmissione di forze di serraggio elevate. Grazie al centraggio laterale, è possibile selezionare diverse modalità di fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche