{"product":{"productId":"agid.3618","price":16.8,"name":"MOZZO DI SERRAGGIO ACCIAIO DA BONIFICA,D4=M08 12X24"},"currency":"EUR"}
Mozzo di serraggio
acciaio da bonifica
- In combinazione con una leva è possibile ruotare e posizionare gli alberi
- Montaggio rapido e semplice
Unità di vendita
16,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mozzo di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D1=Diametro interno
12
D2=Diametro esterno
24
D4=Foro di montaggio
M8
B
15,5
B1
13
D3
10
L
36
T
11
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1206.
Versione
brunito.
Nota
I mozzi di serraggio possono essere applicati semplicemente sugli alberi, regolati nella posizione di comando corretta e serrati. Per la trasmissione sicura della coppia, è importante non superare la tolleranza dell'albero h11.
Sul filetto per fissaggio (D2) è possibile applicare le maniglie di sostegno.
Sul filetto per fissaggio (D2) è possibile applicare le maniglie di sostegno.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.