IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia di sostegno
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
resina termoindurente
COMP
nero
Superficie corpo base
grezzo
Superficie componente
finitura lucida
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M12
D=Diametro
14
L=Lunghezza gambo
80
D2
35
L1
16
L2
85
Tipo di forma
Impugnatura Ovale

Descrizione

Materiale

Pomelli in resina termoindurente PF 31.

Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche