IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura cilindrica
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
14
D=Filettatura
M4
L1=Lunghezza maniglia
40
T=Altezza di filettatura
8
D2
9
L2
5
SW
8
Tipo di forma
con filettatura interna

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale

Maniglia termoplastica.

Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4404.

Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche