{"product":{"productId":"agid.16451","price":7.1,"name":"IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE D=M10RESINA TERMOPLASTICA, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura cilindrica
girevole
resina termoplastica
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Montaggio: tramite chiavetta sull'asse
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
7,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura cilindrica
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
27
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
97
L=Lunghezza filettatura
15
D2
18
L2
7
SW
16
Descrizione
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche in acciaio zincato.
Versione
Superficie satinata colore nero.
Nota
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.