{"product":{"productId":"agid.3606","price":5.46,"name":"IMPUGNATURA A SFERA GIREVOLE D1=25D=M06 RESINA TERMOINDURENTE,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura a sfera
girevole
resina termoindurente
- Per la regolazione manuale di moduli, macchine, gruppi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Bussola e perno in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
5,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22,5
T=Altezza di filettatura
12,5
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW1
8
Descrizione
Materiale
Sfera in resina termoindurente PF 31.
Bussola acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Sfera nera lucida.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.