{"product":{"productId":"agid.3606","price":15.8,"name":"IMPUGNATURA A SFERA GIREVOLE D1=50D=M12X21 RESINA TERMOINDURENTE,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Impugnatura a sfera
girevole
resina termoindurente
- Per la regolazione manuale di moduli, macchine, gruppi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Bussola e perno in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
15,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M12
H=Altezza
47
L=Lunghezza filettatura
21
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
SW1
17
SW2
6
Descrizione
Materiale
Sfera in resina termoindurente PF 31.
Perni in acciaio o acciaio inox 1.4305.
Perni in acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Sfera nera lucida.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.