{"product":{"productId":"agid.3346","price":9.26,"name":"Vite con testa zigrinata D1=M10X45ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite con testa zigrinata
acciaio da bonifica
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: per spazi ristretti
Unità di vendita
9,26 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D1=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
45
D2
25
D3
7,5
K
10
L1
42
L2
5,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.