IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rotella zigrinata
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
31
L=Lunghezza filettatura
15
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
16,5
H1
13

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica antracite.

Gambo filettato in acciaio inox 1.4305.

Versione
Gambo filettato in finitura naturale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche