IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
COMP
brillante
D1=Diametro esterno
22
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
30
D2
12
H
13
H1
6

Descrizione

Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche