IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Forma
E
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
COMP
brillante
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M6
D2
17
H
20
H1
14
T
10

Descrizione

Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola filettata in acciaio o ottone.
Versione
Boccola filettata zincata o in ottone non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche