IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
0
Versione 1
rilevabile al metal detector
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4404
D=Filettatura
M5
H=Altezza
11,5
T=Altezza di filettatura
6
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Omologazione / Certificazione
FDA + EU10/2011

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Versione
Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota
L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.
Utilizzo
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura
Da -20°C a +100°C.
Vantaggi
per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche