{"product":{"productId":"agid.22902","price":1.3,"name":"DADO ZIGRINATO, D=M05, D1=20, H=15,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRORAL7021, COMP:ACCIAIO AUTOM. PASSIVATEBLU"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- I dadi zigrinati possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio automatico
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
15
T=Altezza di filettatura
10
D3
13,6
K
9
Descrizione
Materiale
Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera.
Bussola filettata in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Bussola filettata in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Bussola filettata acciaio passivato blu, acciaio inox non trattato.
Vantaggi
I dadi zigrinati possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.