{"product":{"productId":"agid.3340","price":0.95,"name":"DADO ZIGRINATO ALTO D=M06 D1=24 H=15,ACCIAIO AUTOM. BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
alta
acciaio automatico
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
alta
DIN
DIN 466
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Colore
Corpo base
brunito
Chiave in acciaio
1.0715
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M6
H=Altezza
15
D3
12
K
5
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi zigrinati alti M12 non sono previsti nella tabella di unificazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.