{"product":{"productId":"agid.2767","price":27.54,"name":"Tasselli elastici brev. N. 4200676"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
I tasselli elastici servono per allineare senza gioco dispositivi e sistemi di serraggio su tavole munite di cave a T secondo DIN 650.
Vantaggi
- Alloggiamento senza gioco per deformazione elastica
- Grazie alla superficie elastica interrotta delle molle, gli intervalli di tolleranza delle cave di allineamento della tavola e del dispositivo di serraggio vengono compensati indipendentemente l'uno dall'altro.
- Accuratezza di ripetibilità entro 0,005 mm.
- Grazie alla superficie elastica interrotta delle molle, gli intervalli di tolleranza delle cave di allineamento della tavola e del dispositivo di serraggio vengono compensati indipendentemente l'uno dall'altro.
- Accuratezza di ripetibilità entro 0,005 mm.
Nota disegno
Compensazione indipendente di due diverse misure di incavo
Superficie molla 1:
adatta alla cava di allineamento dei componenti di montaggio (dispositivo/sistema di serraggio).
Superficie molla 2:
adatta alla cava di allineamento della tavola della macchina.
Superficie molla 1:
adatta alla cava di allineamento dei componenti di montaggio (dispositivo/sistema di serraggio).
Superficie molla 2:
adatta alla cava di allineamento della tavola della macchina.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.