IT
Choose your Language
Denominazione
Spina cilindrica
ISO
ISO 2338
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro
1,5
L=Lunghezza
6
Codice UNSPSC
31161601
Z1
0,3
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
Acciaio, acciaio inox o acciaio inox A4.
Versione
Acciaio lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Le spine cilindriche sono conformi alla norma ISO 2338.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought