Spina cilindrica acciaio inox A4 grezzo 03320-10-6010X006
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
Unità di vendita
0,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina cilindrica
ISO
ISO 2338
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
1
L=Lunghezza
6
Codice UNSPSC
31161601
Z1
0,2
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
Acciaio, acciaio inox o acciaio inox A4.
Versione
Acciaio lucido.
Acciaio inox lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Le spine cilindriche sono conformi alla norma ISO 2338.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.