IT
Choose your Language
Denominazione
Spina cilindrica
ISO
2338
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro
1
L=Lunghezza
3
Codice UNSPSC
31161601
Z1
0,2
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
Material
Steel, stainless steel or stainless steel A4.
Version
Steel, bright.
Stainless steel bright.
Note
The dowel pins comply with ISO 2338.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought