Spina cilindrica acciaio grezzo 03320-10-020X014
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
Sales unit
0,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Spina cilindrica
ISO
2338
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
2
L=Lunghezza
14
Codice UNSPSC
31161601
Z1
0,35
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
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox o acciaio inox A4.
Versione
Acciaio lucido.
Acciaio inox lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Le spine cilindriche sono conformi alla norma ISO 2338.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.