IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
A
Dimensioni
0
Versione 1
mini
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componenti
resina termoplastica
Colore componenti
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
passivate blu
D1=Filettatura
M8x1
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
27,5
Corsa S
5
D2
21
D3
15
F x 30°
1,3
Forza elastica inizio F1 ca. N
3
Forza elastica fine F2 ca. N
16
L1
6
L2
16,5
L3
21,5
RoHS
true
SW1
10
Tipo di stampo
senza incavo d'arresto, senza controdado

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
Materiale

Modello in acciaio:

Boccola filettata in acciaio automatico.

Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.



Modello in acciaio:

Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.



Molla a compressione in acciaio inox 1.4568.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato e perno di bloccaggio grezzi.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Montaggio
Per il montaggio con una chiave a forcella, il perno di bloccaggio deve essere estratto.
Accessory
Anelli distanziatori 03089
Dadi esagonali forma bassa DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Boccole di posizionamento per spina di posizione 03099-50.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche