IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
A
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
12
L=Lunghezza
78
Chiave in acciaio
1.4034
Controdado
senza controdado
Corsa S
12
D2
33
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
39
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
28
L2
14
L3
25
SW1
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
Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Materiale

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox A1:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche