Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox nichelato 03089-62308
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Facile da usare
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
23,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
B
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, con controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
nichelato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
68
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Corsa
S
8
D2
33
Dimensioni
3
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
35
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
SW2
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
Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.