Spina di posizione senza incavo d'arresto resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 03190-11055
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
9,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con pomello a lobi
Tipo di prodotto
con pomello a lobi
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
M10x1
D2=Diametro esterno
50
D=Diametro del perno
5
L1=Lunghezza filettatura
13
L=Lunghezza
52,8
Colore
coperchio
grigio luce RAL 7035
Controdado
senza controdado
Corsa
S
5
D3
22,2
D4
28,2
Dimensioni
1
H1
17,8
H2
11,5
SW
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Impugnatura in materiale termoplastico.
Impugnatura in materiale termoplastico.
Versione
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Impugnatura grigio nerastro RAL7021.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Impugnatura grigio nerastro RAL7021.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.