{"product":{"productId":"agid.34680","price":19.34,"name":"Spine di posizione in acciaio inox in versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, con incavo d'arresto e controdado"},"currency":"EUR"}
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Ideale per spazi ristretti
Descrizione
Materiale
Versione in acciaio inox A1:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio non temprati 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Molla a compressione 1.4310.
Versione in acciaio inox A4:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla a compressione 1.4401.
Versione
Versione in acciaio inox A1:
Boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata.
Perno di bloccaggio temprato o non temprato, rettificato e non trattato.
Versione in acciaio inox A4:
boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato, nichelato chimicamente o non trattato.
Boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata.
Perno di bloccaggio temprato o non temprato, rettificato e non trattato.
Versione in acciaio inox A4:
boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato, nichelato chimicamente o non trattato.
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Boccole di posizionamento 03099-50.
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori in acciaio inox per parti a parete sottile 03094-10.
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori in acciaio inox per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.