IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con comando a distanza
Forma
L
Tipo di forma
liscio
Tipo di prodotto
con comando a distanza
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro esterno
24
D2=cavo
1,5
D3=guaina
5
D=Diametro del perno
12
L=Lunghezza
3000
Corsa S
12
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
39
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
78
L2
10
SW
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Alcuni esempi sono il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, mobili e veicoli speciali.

Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'azionamento a distanza.

L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione di spina di posizione ed elemento di azionamento forma un sistema completo utilizzabile in numerose applicazioni. Se è necessaria l'estrazione permanente e si vuole evitare il ritorno automatico del perno di bloccaggio, è consigliato l'uso di un elemento di azionamento con funzione di arresto.
Materiale

Boccola filettata 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4034.

Fune metallica 1.4401.

Guaina in filo d'acciaio con rivestimento plastico interno ed esterno.

Capiguaina e vite di regolazione in ottone.

Versione
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e grezzo.
Capiguaina e vite di regolazione zincati.
Guaina del cavo Bowden nera.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Per una configurazione semplice del sistema completo, si consiglia di utilizzare il configuratore del negozio online.
Nota
Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavo Bowden.
Per garantire l'esattezza dell'adattamento nella rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato in fase di montaggio.
Il cavo in filo metallico o la guaina del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti in caso di necessità.

Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del cavo può variare in base all'angolo di posa, al raggio di curvatura e al carico. Pertanto, la lunghezza del controsupporto (guaina) deve essere adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Allo stesso tempo, la vite di regolazione consente di impostare il precarico del sistema a cavo Bowden.
Durante la posa, occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non sia inferiore a questo valore. Un raggio troppo piccolo può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare una temporanea riduzione del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, altrimenti si rischia di danneggiare la guaina di trazione. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire forze di compressione. Se sottoposta a una trazione eccessiva, la spirale interna si deforma e subisce danni permanenti.
Fornitura
Spina di posizione con filo metallico premontato.
Guaina di trazione, capoguaina e vite di regolazione incluse.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Elementi di azionamento K2213.
Dadi esagonali K0700.
Supporti K0638.
Anelli distanziatori K0665.
Boccole di posizionamento K1290.
Cavetti Bowden K2116.
Cavi in filo metallico K2023.
Guaine per cavi K2024.
Capiguaina K2025.
Viti di regolazione K2026.
Distributori per cavi Bowden K2042.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche