IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Posizionatore
Forma
B
Versione 1
expanding
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B1=Diametro del perno
28
B
24
B2
32
D
20
Diametro consigliato
20,01 ±0,01
Sistema di fissaggio
incollaggio

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito. Il diametro del foro di centraggio e le superfici di scorrimento sono rettificati.
Nota
Con l'ausilio dei tasselli a espansione, è possibile ad es. posizionare le piastre modulari sui tavoli con cave a T (figura). Le piastre da posizionare devono presentare due fori adatti al gambo estensibile.
La vite a espansione ha un esagono incassato continuo e può essere pertanto utilizzata da entrambi i lati.
Nota disegno
1) Piastra modulare
2) Staffa di bloccaggio
3) Tavola della macchina
4) Tassello a espansione
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche