{"product":{"productId":"agid.15054","price":0.67,"name":"TAPPO DI PROTEZIONE C=M08, A=15,ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Tappo di protezione
alluminio
- Accessori per vari elementi base
- Per la protezione dei fori calibrati di trucioli e polvere
Unità di vendita
0,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tappo di protezione
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Diametro interno
15
B
7,5
C
M8
D
12,6
E
11,8
F
5
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per proteggere i fori modulari da trucioli e polvere è necessario chiuderli con dei tappi.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.