IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto di posizionamento
Versione 1
pneumatico
Versione 2
con flangia
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
caucciù nitrilico
B=Larghezza
23
D=Diametro
6
F1=forza di serraggio N (a molla)
6
F=Forza di serraggio N (fissaggio pneumatico)
40
H=Altezza
5,5
L=Lunghezza
27,5
B1
17
B2
4
B3
4
B4
6
Codice UNSPSC
31162800
D1
M4
D2
18
D3
M3
D4
M3
D5
3,3
Forza di tenuta N
100
H1
23
H2
26,5
H3
8
H4
11
H5
8
L1
16
L2
12
L3
7
Pressione di esercizio MPa
0,3 - 0,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M3x28 per il fissaggio lato inferiore.
Non sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio del lato superiore.
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le viti a testa cilindrica M3x28 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Nota
Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Nota disegno
1) Connessione ”Serraggio”
2) Connessione ”Rilascio”
3) Vite a testa cilindrica M3
4) Vite a testa cilindrica M4
5) Bullone di fissaggio
6) Supporto di posizionamento
Accessory
Bullone di fissaggio 03192-25.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought