{"product":{"productId":"agid.24789","price":110.31,"name":"Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox, pneumatici"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M3x28 per il fissaggio lato inferiore.
Non sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio del lato superiore.
Non sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio del lato superiore.
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le viti a testa cilindrica M3x28 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Nota
Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Nota disegno
1) Connessione ”Serraggio”
2) Connessione ”Rilascio”
3) Vite a testa cilindrica M3
4) Vite a testa cilindrica M4
5) Bullone di fissaggio
6) Supporto di posizionamento
2) Connessione ”Rilascio”
3) Vite a testa cilindrica M3
4) Vite a testa cilindrica M4
5) Bullone di fissaggio
6) Supporto di posizionamento
Accessory
Bullone di fissaggio 03192-25.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.